PCB nagłowek pinów 8213 S / 12 W OF THR
Numer produktu 26.352.4206.0
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 26.352.4206.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S / 12 W OF THR |
EAN | 4049088096532 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 138 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 96 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 231 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,16 g |
Objętość opakowania | 914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |