21346

Printstik 8213 BL / 9 W

Vare nummer 25.343.0953.0

9-pol Stik for printmontage 5,08mm 8213BL/9 W grå

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.343.0953.0
Printstik 8213 BL / 9 W
EAN4015573324756
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

143 mm
100 mm
45 mm
401,2 g
7,344 g
644 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others