21348

Printstik 8213 B / 6 VR

Vare nummer 25.345.0653.0

6-pol Stik med opmærkning skrue 5,08mm/2,5mm² 8213B/6 VR grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.345.0653.0
Printstik 8213 B / 6 VR
EAN4015573190719
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

146 mm
129 mm
69 mm
672 g
12,34 g
1300 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others