21344

Printstik 8213 B / 5 OB

Vare nummer 25.340.3553.0

5-pol Stik uden opmærkning skrue 5,08mm/2,5mm² 8213B/5 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.340.3553.0
Printstik 8213 B / 5 OB
EAN4015573189669
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

135 mm
81 mm
81 mm
489,7 g
8,88 g
886 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others