Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.530.3825.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8142 / 8 |
EAN | 4015573142503 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366930 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 59 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 87,5 g |
Peso neto de una pieza | 1,47 g |
Volumen de la caja de cartón | 210 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |