Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.529.0425.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8142 / 4 |
EAN | 4015573976726 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 59 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 44,65 g |
Peso neto de una pieza | 0,53 g |
Volumen de la caja de cartón | 210 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |