Kontakt PCB 8113 B / 9 VR
Numer produktu 25.325.0953.0
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.325.0953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8113 B / 9 VR |
EAN | 4015573429826 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 960 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,18 g |
Objętość opakowania | 1382 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |