Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.2253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3VN2P1N V WS |
EAN | 4049088092978 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1950 g |
Waga netto pojedynczej części | 39 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157862308