Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.511.3553.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector hembra SBN 4 GRÜN |
EAN | 4049088035753 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 34 g |
Peso neto de una pieza | 2,34 g |
Volumen de la caja de cartón | 82,8 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |