Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 55.503.1353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKM 2,5 F2 / 15/V0 |
EAN | 4015573210301 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 182 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 132 mm |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 358,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,198 g |
Objętość opakowania | 913 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |