Durchgangsklemme WKF2,5/M / F ORANGE
Artikelnr. 39.703.0153.9
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für Direktmontage, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: orange
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 39.703.0153.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKF2,5/M / F ORANGE |
EAN | 4015573424531 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 507 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,5 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |