bornier de traversée WKF2,5/M / F BLAU
Numéro d'article 39.703.0153.6
Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour Montagedirect, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: bleu
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 39.703.0153.6 |
---|---|
description de l'article | bornier de traversée WKF2,5/M / F BLAU |
EAN | 4015573424524 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 176 mm |
---|---|
largeur emballée | 124 mm |
hauteur emballée | 137 mm |
poids brut emballé | 460 g |
poids net pièce unique | 4,5 g |
volume emballé | 2990 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |