Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.910.5255.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relés portafusibles WK 10/SI U 5 X 30 /V0 |
EAN | 4015573517349 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 2082 g |
Peso neto de una pieza | 39,77 g |
Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |