Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.340.3653.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Partición TW BK M8/35 |
EAN | 4015573710382 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | RO |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 230 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 253,2 g |
Peso neto de una pieza | 9,96 g |
Volumen de la caja de cartón | 1610 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |