文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.072.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I7S S1 ZR2 GL |
EAN | 4049088424076 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5525 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,5 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |