文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.052.6053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S S1 M00V SW |
EAN | 4015573862203 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4994 g |
Waga netto pojedynczej części | 49,94 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157850518