connexion de périphériques RST20I5S B1 M02V SW
Numéro d'article 96.051.6353.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.051.6353.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5S B1 M02V SW |
EAN | 4049088596896 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 5100 g |
poids net pièce unique | 49 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |