Device connector RST20I5S B1 M00 A TB0
Numer produktu 96.051.6053.6
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.051.6053.6 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S B1 M00 A TB0 |
EAN | 4015573877559 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5180 g |
Waga netto pojedynczej części | 47 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |