connexion de périphériques RST20I5C S1 M91V GL

Numéro d'article 96.154.2253.0

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.154.2253.0
description de l'article connexion de périphériques RST20I5C S1 M91V GL
EAN4015573933798
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé2835 g
poids net pièce unique24,5 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits