21544

connexion de périphériques RST20I5C S1 M13V GL

Numéro d'article 96.156.2153.0

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair

Disponible sur demande !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.156.2153.0
description de l'article connexion de périphériques RST20I5C S1 M13V GL
EAN4049088177064
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85369010

dimensions de l’emballage

longueur emballée304 mm
largeur emballée256 mm
hauteur emballée202 mm
poids brut emballé1900 g
poids net pièce unique17 g
volume emballé15720 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits