Apparatstik RST20I5C B1 M91 A TB0
Vare nummer 96.153.2253.6
RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.153.2253.6 | |
Apparatstik RST20I5C B1 M91 A TB0 | |
EAN | 4015573934030 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
2835 g | |
24,5 g | |
23799 ccm | |
pap | |
100 St |