21611

Apparatstik RST20I5C B1 M90 L BR0

Vare nummer 96.153.2051.4

RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.153.2051.4
Apparatstik RST20I5C B1 M90 L BR0
EAN4015573934269
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
2795 g
24,1 g
11546 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others