connexion de périphériques RST20I5C B1 M90 A TB0
Numéro d'article 96.153.2053.6
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.153.2053.6 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5C B1 M90 A TB0 |
EAN | 4015573934023 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2795 g |
poids net pièce unique | 24,1 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |