21462

Device connector RST20I5C B1 M03 L BR0

Numer produktu 96.151.2151.4

RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Crimp, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.151.2151.4
Opis artykułu Device connector RST20I5C B1 M03 L BR0
EAN4015573934252
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków2365 g
Waga netto pojedynczej części19,8 g
Objętość opakowania15720 ccm
sposób pakowania tektura
100 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe