Apparatstik RST20I5C B1 M01 L BR0
Vare nummer 96.151.1051.4
RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.151.1051.4 | |
Apparatstik RST20I5C B1 M01 L BR0 | |
EAN | 4015573934238 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
343 mm | |
204 mm | |
165 mm | |
1550 g | |
13,7 g | |
11546 ccm | |
pap | |
100 St |