Conector de empotrar RST20I5C B1 M01 A TB0
Número de artículo 96.151.1053.6
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
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
Número de pieza | 96.151.1053.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I5C B1 M01 A TB0 |
EAN | 4015573933996 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 1550 g |
Peso neto de una pieza | 13,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |