文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.050.0153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST20I5B 3P1 F VG SW |
EAN | 4015573936454 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 134 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 480 g |
Waga netto pojedynczej części | 269,142 g |
Objętość opakowania | 1711 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
157861128