Conector de empotrar RST20I4S S1 M00V GL
Número de artículo 96.042.6053.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
Precio
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.042.6053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I4S S1 M00V GL |
EAN | 4015573863538 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 4455 g |
Peso neto de una pieza | 33 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |