Device connector RST20I4S B1 M91 SW
Numer produktu 96.043.6253.1
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 90°, M25, Liczba pól 4, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.043.6253.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I4S B1 M91 SW |
EAN | 4015573914056 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4600 g |
Waga netto pojedynczej części | 44 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |