złącze RST20I2S S13ZRWSVL BR01
物料号 96.022.4451.4
RST® CLASSIC złącze, proste, do kabli oświetleniowych, Liczba pól 2, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 5,3 - 13,3 mm, kabel oświetleniowy (13.3x5.3), Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.022.4451.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I2S S13ZRWSVL BR01 |
EAN | 4049088436451 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3815 g |
Waga netto pojedynczej części | 35,53 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |