connecteur RST20I2S S13YR2SVL BR01
物料号 96.024.4151.4
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact marron
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
données commerciales
numéro d'article | 96.024.4151.4 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I2S S13YR2SVL BR01 |
EAN | 4049088001444 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 4275 g |
poids net pièce unique | 35,06 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |