19642

connexion de périphériques RST16I5 S S1 M03 H BL

Numéro d'article 46.052.5053.9

RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article46.052.5053.9
description de l'article connexion de périphériques RST16I5 S S1 M03 H BL
EAN4049088255915
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée205 mm
largeur emballée180 mm
hauteur emballée125 mm
poids brut emballé2010 g
poids net pièce unique18,94 g
volume emballé4612,5 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits