Device connector RST16I5 B D03HLMBR
Numer produktu 46.051.M050.4
RST® MINI Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.051.M050.4 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I5 B D03HLMBR |
EAN | 4049088572319 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1302,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 24,346 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |