connexion de périphériques RST16I5 1 D03HLMBR
Numéro d'article 46.051.M0L0.4
RST® MINI connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact marron
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.051.M0L0.4 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST16I5 1 D03HLMBR |
EAN | 4049088572326 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 314 mm |
---|---|
largeur emballée | 138 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 1302,8 g |
poids net pièce unique | 24,346 g |
volume emballé | 3033 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |