Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.050.0154.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST16I4B 3P1 F G V SW |
EAN | 4049088317989 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 134 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 375 g |
Waga netto pojedynczej części | 317 g |
Objętość opakowania | 1711 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |