21717

Conector de empotrar RST16I3 S B1 M02 SW

Número de artículo 46.031.5053.1

RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M16, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza46.031.5053.1
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST16I3 S B1 M02 SW
EAN4049088279805
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada205 mm
Anchura embalada180 mm
Altura embalada125 mm
Peso bruto embalado1570 g
Peso neto de una pieza9,7 g
Volumen de la caja de cartón4612,5 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Eldas Number

157831228
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others