connexion de périphériques RST16I3/2S B1 M02 SW
Numéro d'article 46.031.5054.1
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 46.031.5054.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST16I3/2S B1 M02 SW |
EAN | 4049088296093 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1385 g |
poids net pièce unique | 12,1 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |