19610

Device connector RST16I3/2S B1 M02 H BL

Numer produktu 46.031.5054.9

RST® MINI Device connector, standard, Bezpośredio, M16, Liczba pól 2, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy46.031.5054.9
Opis artykułu Device connector RST16I3/2S B1 M02 H BL
EAN4049088296116
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania205 mm
Szerokość opakowania180 mm
Wysokość opakowania125 mm
Waga brutto paczki zacisków1380 g
Waga netto pojedynczej części11,1 g
Objętość opakowania4612,5 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe