Rozdzielacz RST16I2V 2R1 TGVGL BR
Numer produktu 46.030.1354.4
RST® MINI Rozdzielacz, połączenie szeregowe, z opcją montażu na 06.562.5853.1, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.030.1354.4 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST16I2V 2R1 TGVGL BR |
EAN | 4049088536885 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3300 g |
Waga netto pojedynczej części | 28 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |