15395

Rækkeklemme RFK 1 / 95 F S35/V0

Vare nummer 56.395.0055.0

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35/7,5 mm, nominel kvadrat: 95 mm², brede: 32 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.395.0055.0
Rækkeklemme RFK 1 / 95 F S35/V0
EAN4015573598539
Ordre enhed10 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

203 mm
185 mm
84 mm
1565 g
147 g
3155 ccm
pap
10 St

Eldas Number

158831036
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others