Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.399.1255.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso RFK 1 / 240 FMK S35/V0 |
EAN | 4015573568792 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 264 mm |
---|---|
Anchura embalada | 181 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 4510 g |
Peso neto de una pieza | 434,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |