Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.399.0255.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe RFK 1 / 240 FK S35/V0 |
EAN | 4015573598614 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 376 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 119 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4360 g |
Waga netto pojedynczej części | 414,1 g |
Objętość opakowania | 4385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Eldas Number
158851436