20132

公插入 POW STS 3/3/6 HEA CA AG

物料号 72.213.1253.0

revos POWER,3-/3-/6极+接地,母头 690V/400V/3x100A+690V/400V/3x40A+400V/230V/6x16A,螺钉连接

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号72.213.1253.0
文章描述 公插入 POW STS 3/3/6 HEA CA AG
EAN4015573226791
订货单位10 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度316 mm
包装宽度170 mm
高度包装52 mm
包装毛重1625 g
单件净重153,8 g
容积包装2793 ccm
包装
10 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他