23134

Bund HD GUT GF 32 M25 69 A1

Vare nummer 73.340.3235.1

Revos HD Grundarm. Size:32/50 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.340.3235.1
Bund HD GUT GF 32 M25 69 A1
EAN4015573759893
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

220 mm
160 mm
71 mm
585,1 g
576,07 g
120 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others