23132

Bund HD GUT GC 32 M25 69 A0

Vare nummer 73.331.3235.0

Revos HD Grundarm. M25 Size:32/50 incl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.331.3235.0
Bund HD GUT GC 32 M25 69 A0
EAN4015573844544
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
280 mm
71 mm
400 g
390 g
1500 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others