Rozdzielacz GST18I3VK2P1TBV SW
Numer produktu 92.030.3153.1
gesis® CLASSIC Rozdzielacz typu T, z możliwością mocowania do 07.413.6853.1/0, kaskadowo, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.3153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3VK2P1TBV SW |
EAN | 4049088321580 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2740 g |
Waga netto pojedynczej części | 26,08 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157860318