distributeur GST18I3VK2P1TBV SW
Numéro d'article 92.030.3153.1
gesis® CLASSIC distributeur en T, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, cascadable, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.3153.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3VK2P1TBV SW |
EAN | 4049088321580 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2740 g |
poids net pièce unique | 26,08 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157860318