Derivador GST18I3VK2P1TBV SW
Número de artículo 92.030.3153.1
gesis® CLASSIC Distribuidor en T, con opción de fijación a 07.413.6853.1, enlazable, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.030.3153.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I3VK2P1TBV SW |
EAN | 4049088321580 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 2740 g |
Peso neto de una pieza | 26,08 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157860318