Verteiler GST18I3VK2P1TBV SW
Artikelnr. 92.030.3153.1
gesis® CLASSIC T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.3153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3VK2P1TBV SW |
EAN | 4049088321580 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,08 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157860318