Derivador GST15I2V 3P1H W PB01
Número de artículo 91.020.5053.0
gesis® MINI Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.418.9153.1, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.020.5053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST15I2V 3P1H W PB01 |
EAN | 4049088217463 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 1193 g |
Peso neto de una pieza | 10,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |